ZHCSKW4D December 2019 – October 2026 SN74HCS08
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT+ | 正开关阈值 | 2V | 1.13 | 1.26 | 1.37 | V | ||
| 4.5V | 2.31 | 2.47 | 2.66 | |||||
| 6V | 2.99 | 3.18 | 3.44 | |||||
| VT- | 负开关阈值 | 2V | 0.55 | 0.62 | 0.71 | V | ||
| 4.5V | 1.21 | 1.36 | 1.5 | |||||
| 6V | 1.56 | 1.79 | 1.99 | |||||
| ΔVT | VT+ - VT- | 2V | 0.54 | 0.64 | 0.71 | V | ||
| 4.5V | 0.94 | 1.11 | 1.27 | |||||
| 6V | 1.20 | 1.38 | 1.57 | |||||
| VOH | 高电平输出电压 | VI = VIH 或 VIL | IOH = -20µA | 2V 至 6V | VCC - 0.1 | VCC - 0.002 | V | |
| IOH = -6mA | 4.5V | 4.0 | 4.3 | |||||
| IOH = -7.8mA | 6V | 5.4 | 5.75 | |||||
| VOL | 低电平输出电压 | VI = VIH 或 VIL | IOL = 20µA | 2V 至 6V | 0.002 | 0.1 | V | |
| IOL = 4mA | 4.5V | 0.18 | 0.30 | |||||
| IOL = 7.8mA | 6V | 0.22 | 0.33 | |||||
| II | 输入漏电流 | VI = VCC 或 0 | 6V | ±100 | ±1000 | nA | ||
| ICC | 电源电流 | VI = VCC 或 0,IO = 0 | 6V | 0.1 | 2 | µA | ||
| Ci | 输入电容 | 2V 至 6V | 5 | pF | ||||