ZHCSPR6E
January 1996 – May 2022
SN54HC241
,
SN74HC241
PRODUCTION DATA
1
特性
2
说明
3
Revision History
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
Recommended Operating Conditions (1)
5.3
Thermal Information
5.4
Electrical Characteristics
5.5
Switching Characteristics
5.6
Switching Characteristics
5.7
Operating Characteristics
6
Parameter Measurement Information
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
10.3
Trademarks
10.4
Electrostatic Discharge Caution
10.5
术语表
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
NS|20
N|20
DW|20
PW|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PW|20
QFND419A
订购信息
zhcspr6e_oa
zhcspr6e_pm
1
特性
2V 至 6V 的宽工作电压范围
高电流输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
低功耗,I
CC
最大值为 80μA
典型值 t
pd
=11ns
电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
低输出电流,最大值 1µA
三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器