SN74AHC1G09 是一款具有开漏输出配置的单路 2 输入正与门。该器件以正逻辑执行布尔逻辑运算 Y = A × B。
封装信息
| 器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
封装尺寸(3) |
| SN74AHC1G09 |
DBV(SOT-23,5) |
2.9mm × 2.8mm |
2.9mm × 1.6mm |
| DCK(SC70,5) |
2mm × 2.1mm |
2mm x 1.25mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 x 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,不包括引脚。