ZHCSVZ4N December 1995 – July 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| SN54AHC138 | SN74AHC138 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| VCC | 电源电压 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2 V | 1.5 | 1.5 | V | ||
| VCC = 3 V | 2.1 | 2.1 | |||||
| VCC = 5.5 V | 3.85 | 3.85 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2 V | 0.5 | 0.5 | V | ||
| VCC = 3 V | 0.9 | 0.9 | |||||
| VCC = 5.5 V | 1.65 | 1.65 | |||||
| VI | 输入电压 | 0 5.5 | 0 5.5 | V | |||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 2 V | -50 | -50 | mA | ||
| VCC = 3.3 V ± 0.3 V | -4 | -4 | mA | ||||
| VCC = 5 V ± 0.5 V | -8 | -8 | |||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 2 V | 50 | 50 | mA | ||
| VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 4 | 4 | mA | ||||
| VCC = 5 V ± 0.5 V | 8 | 8 | |||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 100 | 100 | ns/V | ||
| VCC = 5 V ± 0.5 V | 20 | 20 | |||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | -40 | 85 | °C | |