ZHCSWN6 June 2024 SN74ACT138-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74ACT138-Q1 包含一个 3 线至 8 线解码器,具有一个标准输出选通 (G2) 和两个低电平有效的输出选通(G1 和 G0)。当输出受到任何选通输入控制时,这些输出全都强制进入高电平状态。当选通输入未禁用输出时,只有选定输出为低电平,而所有其他输出为高电平。TTL 兼容型 CMOS 输入能够将低至 2V 的输入信号向上转换为 5V 输出信号。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74ACT138-Q1 | PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
| BQB(WQFN,16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
逻辑图(正逻辑)