ZHCSTX6A November 2023 – March 2024 SN74AC8541-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AC8541-Q1 包含八个具有施密特触发输入的独立逻辑缓冲器。可以使用提供的任一输出使能引脚(OE1 或 OE2)同时将输出置于高阻抗状态。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(3) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AC8541-Q1 | DGS(VSSOP,20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3mm |
| PW(TSSOP,20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm | |
| RKS(VQFN,20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |
逻辑图(正逻辑)