ZHCSYH8 June 2025 SN74AC157-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VOH | IOH = -50µA | 1.5V | 1.4 | 1.499 | V | |
| 1.8V | 1.7 | 1.799 | ||||
| 2.5V | 2.4 | 2.499 | ||||
| 3V | 2.9 | 2.999 | ||||
| 4.5V | 4.4 | 4.499 | ||||
| 5.5V | 5.4 | 5.499 | ||||
| IOH = -1mA | 1.8V | 1.44 | 1.77 | |||
| IOH = -2mA | 2.5V | 2 | 2.4 | |||
| IOH = -4mA | 3V | 2.4 | 2.9 | |||
| IOH = -12mA | 3V | 2.4 | 2.8 | |||
| IOH = -24mA | 4.5V | 3.7 | 4.2 | |||
| IOH = -24mA | 5.5V | 4.7 | 5.2 | |||
| IOH = -75mA | 5.5V | 3.85 | 4.6 | |||
| IOH = -50mA | 5.5V | 3.85 | 4.9 | |||
| VOL | IOL = 50µA | 1.5V | 0.001 | 0.1 | V | |
| 1.8V | 0.001 | 0.1 | ||||
| 2.5V | 0.001 | 0.1 | ||||
| 3V | 0.001 | 0.1 | ||||
| 4.5V | 0.001 | 0.1 | ||||
| 5.5V | 0.001 | 0.1 | ||||
| IOL = 1mA | 1.8V | 0.01 | 0.36 | |||
| IOL = 2mA | 2.5V | 0.02 | 0.5 | |||
| IOL = 4mA | 3V | 0.03 | 0.5 | |||
| IOL = 12mA | 3V | 0.1 | 0.5 | |||
| IOL = 24mA | 4.5V | 0.16 | 0.5 | |||
| IOL = 24mA | 5.5V | 0.15 | 0.5 | |||
| IOL = 75mA | 5.5V | 0.4 | 1.65 | |||
| IOL = 50mA | 5.5V | 0.3 | 1.65 | |||
| II | VI = 5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±0.005 | ±1 | µA | |
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 0.1 | 20 | µA | |
| CI | VI = VCC 或 GND | 5V | 2 | pF | ||
| CPD | CL = 50pF,F = 1MHz | 5V | 60 | pF | ||