ZHCSUX5A February 2010 – March 2024 SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
SN65MLVD040 提供四个半双工收发器,用于发送和接收多点低压差分信号,并且完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,这些收发器经过优化,可在高达 250Mbps 的信号传输速率下运行。驱动器输出可支持具有低至 30Ω 负载的多点总线,并包含受控转换时间,从而允许背板传输线路的残桩。
M-LVDS 标准定义了两种接收器类型,即 1 类和 2 类。1 类接收器的阈值以零为中心,迟滞为 25mV,可防止输入丢失时出现输出振荡;2 类接收器使用偏移阈值实现失效防护。xFSEN 引脚用于为每个通道选择 1 类和 2 类接收器。此外,驱动器上升和下降时间介于 1ns 和 2ns 之间,符合 M-LVDS 标准,可提供 250Mbps 的运行速度,同时还可适应总线上的残桩。接收器输出受压摆率控制,以减小与大电流浪涌相关的 EMI 和串扰影响。M-LVDS 标准允许在总线上使用 32 个节点,从而为可以容忍较低共模或需要更高信号传输速率的 RS-485 提供高速替代方案。
驱动器逻辑输入和接收器逻辑输出分别位于单独的引脚上,而不是像在某些收发器设计中那样连接在一起。驱动器具有单独的使能端 (DE),接收器也具有单独的使能端 (RE)。通过这种单独的逻辑输入、逻辑输出和使能引脚布置,支持通信时监听操作。这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| SN65MLVD040RGZR | VQFN (RGZ) | 7 x 7,0.5mm 间距 |
| SN65MLVD040RGZT | VQFN (RGZ) | 7 x 7,0.5mm 间距 |