ZHCSDA2B February   2015  – April 2015 SN65LVDS93A-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 TTL Input Data
      2. 8.3.2 LVDS Output Data
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Input Clock Edge
      2. 8.4.2 Low Power Mode
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Power Up Sequence
        2. 9.2.2.2 Signal Connectivity
        3. 9.2.2.3 PCB Routing
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 Board Stackup
      2. 11.1.2 Power and Ground Planes
      3. 11.1.3 Traces, Vias, and Other PCB Components
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 商标
    2. 12.2 静电放电警告
    3. 12.3 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的以下结果:
    • 温度等级 3:-40°C 至 85°C
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3
    • 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低压差分信号 (LVDS) 显示系列接口,可直接连接具有集成 LVDS 的 LCD 显示面板
  • 封装:14mm x 6.1mm 薄型小外形尺寸 (TSSOP)
  • 1.8V 至 3.3V 耐压数据输入,可直接连接低功耗、低压应用和图形处理器
  • 传输速率高达 135Mpps(每秒百万像素);像素时钟频率范围为 10MHz 至 135MHz
  • 适合 HVGA 到高清 (HD) 范围内的显示分辨率,并且电磁干扰 (EMI) 较低
  • 通过 3.3V 单电源供电运行,75MHz 频率下的功耗为 170mW(典型值)
  • 28 个数据通道 + 时钟输入低压晶体管-晶体管逻辑 (TTL),4 个数据通道 + 时钟输出低压差分
  • 禁用时的功耗不到 1mW
  • 可选择上升或下降时钟沿触发输入
  • 支持扩频时钟 (SSC)
  • 兼容所有 OMAP™ 2x、OMAP™ 3x 和 DaVinci™ 应用处理器

2 应用

  • LCD 显示面板驱动器
  • 超便携移动个人电脑 (UMPC) 和上网本
  • 数码相框

3 说明

SN65LVDS93A-Q1 Flatlink™ 发送器在单个集成电路上包含了四个 7 位并联负载串行输出移位寄存器、一个 7X 时钟合成器以及五个低压差分信号 (LVDS) 线路驱动器。 凭借这些功能,该器件可通过 5 条平衡双股线同步发送 28 位单端低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 数据,这些数据将由 SN75LVDS94 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板等兼容接收器来接收。

发送数据时,数据位 D0 至 D27 会在输入时钟信号 (CLKIN) 边沿逐个载入寄存器。 可通过时钟选择 (CLKSEL) 引脚来选择时钟的上升沿或下降沿。 CLKIN 的频率会进行 7 倍倍频,然后用于以串行方式分 7 位时间片上传数据寄存器。 接着会将 4 个串行数据流和锁相时钟 (CLKOUT) 输出至 LVDS 输出驱动器。 CLKOUT 的频率与输入时钟 (CLKIN) 相同。

SN65LVDS93A-Q1 无需外部元件或者很少,而且也无需控制。 发送器输入端的数据总线与接收器输出端的相同,数据传输对于用户而言是透明的。 用户唯一能够干预的是选择时钟上升沿(向 CLKSEL 输入高电平)或下降沿(向 CLKSEL 输入低电平),以及能够使用关断/清零 (SHTDN) 引脚。 SHTDN 是一个低电平有效输入,可禁用时钟并关断 LVDS 输出驱动器,从而降低功耗。 该信号为低电平时,可将所有内部寄存器置为低电平。

SN65LVDS93A-Q1 额定工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
SN65LVDS93A-Q1 TSSOP (56) 14.00mm x 6.10mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

SN65LVDS93A-Q1 fp_tv_sllsem1.gif

4 修订历史记录

Changes from A Revision (February 2015) to B Revision

  • Changed "Toggle LVDS83B" To "Toggle SN65LVDS93A-Q1" in item 4 in the Power Up Sequence sectionGo
  • Changed "this allows the LVDS83B" To "this allows the SN65LVDS93A-Q1" in item 5 in the Power Up Sequence sectionGo

Changes from * Revision (February 2015) to A Revision

  • 已将特性中的“人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2”更改为“人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3”Go
  • 已删除特性中的“ESD:5kV HBM,1.5kV CDM”Go