ZHCSCM6G May 2014 – October 2019 SN65HVD70 , SN65HVD71 , SN65HVD73 , SN65HVD74 , SN65HVD76 , SN65HVD77
PRODUCTION DATA.
这些器件扩展了 RS-485 产品组合,其中包括一系列具有坚固耐用的 3.3V 驱动器和接收器以及高级 ESD 保护的全双工收发器。ESD 保护包括 > ±30kV 的 HBM 和 > ±12kV 的 IEC61000-4-2 接触放电。SN65HVD7x 器件的较大接收器滞后能够抑制传导差模噪声,其工作温度范围广,在恶劣的工作环境下能够保持可靠性。SN65HVD7x 器件采用标准 SOIC 封装以及小型 MSOP 封装。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个 3.3V 单电源供电运行。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件均具有宽共模电压范围,因此非常适合长电缆上的多点 应用 。
SN65HVD71、SN65HVD74 和 SN65HVD77 器件均完全启用,无需外部的使能引脚。
SN65HVD70、SN65HVD73 和 SN65HVD76 器件均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 5µA 的低待机电流。
这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65HVD71
SN65HVD74 SN65HVD77 |
MSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
SN65HVD70
SN65HVD73 SN65HVD76 |
MSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |
SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |