ZHDS296O January 1993 – June 2026 SN54LVC541A , SN74LVC541A
PRODUCTION DATA
| 封装 | 引脚 | 热指标(1) | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RθJA | RθJC(top) | RθJB | ΨJT | ΨJB | RθJC(bot) | |||
| PW (TSSOP) | 20 | 120.3 | 62.5 | 82.4 | 16.0 | 81.5 | 不适用 | °C/W |
| DGS (VSSOP) | 20 | 129.9 | 72.4 | 86.1 | 18.6 | 85.8 | 不适用 | °C/W |
| RKS (VQFN) | 20 | 87.2 | 93.4 | 59.8 | 24.9 | 59.6 | 44.3 | °C/W |
| DB (SSOP) | 20 | 121.7 | 86.8 | 87.8 | 44.7 | 87 | 不适用 | °C/W |
| DW (SOIC) | 20 | 114.8 | 84.1 | 88.8 | 55.8 | 87.8 | 不适用 | °C/W |
| NS (SOP) | 20 | 116.3 | 82.4 | 86.2 | 43.9 | 85.5 | 不适用 | °C/W |
| DGV (TVSOP) | 20 | 128.7 | 43.8 | 70.4 | 3.2 | 69.7 | 不适用 | °C/W |
| RGY (VQFN) | 20 | 82.84 | 88.73 | 56.81 | 32.37 | 56.62 | 42.09 | °C/W |