ZHCSMS9K September 1973 – March 2026 NA555 , NE555 , SA555 , SE555
PRODUCTION DATA
按照图 6-5 中所示,在 图 6-2 电路中增加第二个电阻器 (RB) 并将触发器输入连接到阈值输入会导致计时器自触发并作为多谐振荡器工作。电容器 C 通过 RA 和 RB 充电,然后仅通过 RB 放电。因此,占空比由 RA 和 RB 的值控制。
图 6-5 非稳态工作模式电路
图 6-6 典型非稳态波形此非稳态连接导致电容器 C 在阈值电压电平 (≅ 0.67 × VCC) 和触发器电压电平 (≅ 0.33 × VCC) 间充电和放电。与单稳态电路中相同,充电和放电时间(以及频率和占空比)均不受电源电压的影响。为了减少失真,请在 100kHz 或以下的最高频率下使用。如果需要更高的工作频率,请考虑改用 TLC555 CMOS 计时器。
图 6-6 展示了在非稳态工作期间生成的典型波形。输出高电平持续时间 tH 和低电平持续时间 tL 可根据以下公式计算得出:
周期、频率、以驱动器为基准的占空比和以波形为基准的占空比的其他有用关系的计算如下所示:
图 6-7 自由运行频率