RF430FRL15xH 器件是一款 13.56MHz 应答器芯片,该芯片中包含可编程的 16 位 MSP430™ 低功耗微控制器。 该器件采用嵌入式通用 FRAM 非易失性存储器来存储程序代码或用户数据,例如校准和测量数据。 RF430FRL15xH 支持通过兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的 RFID 接口以及 SPI 或 I2C 接口进行通信、参数设置和配置。 该器件具有内部温度传感器功能和板载 14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),支持传感器测量,并且可通过 SPI 或 I2C 来连接数字传感器。
RF430FRL15xH 器件经过优化可在完全无源(无电池)或单节电池供电(半有源)模式下运行,从而延长便携式和无线传感应用中电池的使用寿命。 FRAM 是非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| RF430FRL152H | VQFN (24) | 4mm x 4mm |
| RF430FRL153H | VQFN (24) | 4mm x 4mm |
| RF430FRL154H | VQFN (24) | 4mm x 4mm |