特性

应用

说明

REF6000 系列中的电压基准集成低输出阻抗缓冲器,这使得用户能够直接驱动精密数据转换器的参考 (REF) 引脚,同时维持线性度、失真和噪声性能。多数精密 SAR 和 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 在转换过程中会将二进制加权电容切换到 REF 引脚。为了支持这一动态负载,必须通过一个低输出阻抗、高带宽缓冲器缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件非常适合(但不限于)驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及精密数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚。

在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时,即使在首次转换过程中,REF6000 系列的输出电压也不会降至 1 LSB(18 位)以下。该特性对于突发模式、事件触发的等时采样和可变采样率数据采集系统极为有用。REF6000 系列中的各种 REF62xx 变型指定了最大温度漂移(仅为 3ppm/°C),可为电压基准与低输出阻抗缓冲器组合提供 0.05% 的初始精度。关于 REF6000 系列中的多种温度漂移选项,请参见 器件比较表

Table 1. 器件信息(1)

产品型号 封装 封装尺寸(标称值)
REF62xx VSSOP (8) 3.00mm x 3.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的封装选项附录。

典型应用

REF6225 REF6230 REF6233 REF6241 REF6245 REF6250 REF62xx_apps_sbos748.gif

基准压降比较
(1 LSB = 19.07µV,ADS8881 的速率为 1MSPS)

REF6225 REF6230 REF6233 REF6241 REF6245 REF6250 C042_SBOS748.png