ZHCSHP0H March 2002 – February 2018 REF3012 , REF3020 , REF3025 , REF3030 , REF3033 , REF3040
PRODUCTION DATA.
REF30xx 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30xx 提供出色的温漂和初始精度,具有 42μA(典型值)的静态电流。
低功耗和相对较高的精度使得 REF30xx 非常适合环路供电式工业 应用 ,如压力和温度变送器 应用中,低功耗是一个关键问题。REF30xx 非常便于用在本安和防爆 应用 中,因为它无需负载电容器即可实现稳定。REF30xx 的额定工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。
在零负载条件下,REF30xx 由 1mV 输出电压范围的电源供电。工程师们可在便携式和电池供电类应用中充分发挥 REF30xx 系列器件的低压降、小尺寸和低功耗特性 应用中,的需求。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
REF30xx | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |