ZHCSX68H March 1976 – October 2024 RC4558
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
RC4558 器件是一款双通道通用运算放大器。RC4558 器件具有宽电源电压范围(10V 至 30V)、低噪声 (6.5nV/√Hz) 和失真性能 (0.0001% THD+N),因此可用于各种音频应用。
高共模输入电压范围和无闩锁特性使该器件非常适合电压跟随器应用。该器件的内部频率补偿可在不使用外部元件的情况下实现稳定性。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| RC4558 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm | |
| P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm | |
| PW(TSSOP,8) | 3mm × 6.4mm | |
| PS(SOP,8) | 6.2mm × 7.8mm |
同相放大器原理图