特性

应用

说明

PCM5252是一款单片互补金属氧化物半导体 (CMOS) 集成电路,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM5252使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。

PCM5252集成了一个完全可编程的 miniDSP 内核,允许开发人员将滤波器、动态范围控件、定制插值器等各类 功能 集成到相关产品中。

PCM5252集成了德州仪器 (TI) PurePath™ 智能放大器技术的 ROM 组件,可更多地以峰值功率(而非平均额定功率)驱动扬声器,同时不必担心扬声器因音圈偏移或热过载而受损。

PCM5252提供 4.2 VRMS 中央接地差分输出(设计人员无需在输出端连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。”

器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。

相关框图请参见Functional Block Diagram

器件信息(1)

部件名称 封装 封装尺寸(标称值)
PCM5252 VQFN (32) 5.00mm x 5.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。

简化系统图

PCM5252 Sim_sys_dia_pcm5252_slase63.gif