ZHCSQQ7C June 2022 – September 2026 OPA4991-EP , OPA991-EP
PRODMIX
OPAx991-EP 是一款采用增强型塑料封装的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。
OPAx991-EP 具有多种独特功能,例如电源轨的差动和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高峰值转换率 (21V/µs) 和高电容负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压应用。
OPA4991-EP 采用 14 引脚 SOT-23 (DYY) 封装,OPA991-EP 采用 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,两者的额定温度范围均为 –55°C 到 125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| OPA991-EP(3) | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 2.80mm |
| OPA4991-EP | DYY(SOT-23,14) | 4.20mm × 1.90mm |