ZHCSNC5A February 2021 – April 2021 OPA2607-Q1 , OPA607-Q1
PRODUCTION DATA
OPA607-Q1 和 OPA2607-Q1 器件是一款解补偿通用 CMOS 运算放大器,最小稳定增益为 6V/V,具有 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的 GBW。OPAx607-Q1 器件具有低电压温漂 (dVOS/dT) 和高带宽特性,因此非常适合低成本通用应用,如低侧电流感应和 TIA(跨阻放大器)。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607-Q1 放大器非常适合连接具有高输出阻抗的传感器(例如,压电式传感器)。
OPAx607-Q1 器件的轨至轨输出 (RRO) 相对于电源轨具有高达 8mV 的摆幅,从而更大限度提高动态范围。
OPAx607-Q1 经过优化,适合在低至 2.2V (±1.1V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低电源电压下工作,且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA607-Q1 | SOT23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| OPA2607-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
适用于电流感应应用的 OPAx607-Q1
适用于跨阻应用的 OPAx607-Q1