ZHCSQQ7B June 2022 – November 2022 OPA4991-EP
PRODUCTION DATA
OPA4991-EP 是一款采用增强型塑料封装的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。
OPA4991-EP 具有独特功能,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs) 和高容性负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压应用。
OPA4991-EP 采用 SOT-23 (DYY) 封装,额定温度范围为 -55°C 至 125°C。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA4991-EP | SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm |