ZHCSB44B May   2013  – June 2016 OPA2317 , OPA317 , OPA4317
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
    4. 6.4 Thermal Information: OPA317
    5. 6.5 Thermal Information: OPA2317
    6. 6.6 Thermal Information: OPA4317
    7. 6.7 Electrical Characteristics: VS = 1.8 V to 5.5 V
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Operating Voltage
      2. 8.3.2 Input Voltage
      3. 8.3.3 Input Differential Voltage
      4. 8.3.4 Internal Offset Correction
      5. 8.3.5 EMI Susceptibility and Input Filtering
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Achieving Output Swing to the Op Amp Negative Rail
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
    3. 9.3 System Example
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档 
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 相关链接
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 电源电压:1.8V 至 5.5V
  • 微型封装:
    • 单通道:SOT23-5、SC-70、SOIC-8
    • 双通道:VSSOP-8、SOIC-8
    • 四通道:SOIC-14、TSSOP-14
  • 低偏移电压:20μV(典型值)
  • 共模抑制比 (CMRR):108dB(典型值)电源抑制比 (PSRR)
  • 静态电流:35μA(最大值)
  • 增益带宽:300kHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 内部电磁干扰 (EMI) 和内部射频干扰 (RFI) 滤波功能

2 应用

  • 电池供电仪器
  • 温度测量
  • 传感器 应用
  • 电子称
  • 医疗仪表
  • 手持测试设备
  • 电流感测

3 说明

OPA317 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 35μA(最大值)。

OPA317 系列放大器 具有 轨到轨输入和输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此是许多应用 应用的理想选择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。

OPA317(单通道版本)提供 SC70-5、 SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。OPA2317(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。OPA4317 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

器件信息(1)

产品型号 封装 封装尺寸(标称值)
OPA317 SOIC (8) 3.91mm x 4.90mm
SOT-23 (5) 1.60mm x 2.90mm
SC70 (5) 1.25mm × 2.00mm
OPA2317 SOIC (8) 3.91mm x 4.90mm
VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
OPA4317 SOIC (14) 3.91mm × 8.65mm
TSSOP (14) 4.40mm × 5.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

偏移电压分布

OPA317 OPA2317 OPA4317 tc_histo_bos432.gif