说明

OPAx316 系列单路、双路和四路运算放大器代表新一代通用低功耗运算放大器。由于采用轨至轨输入和输出摆幅以及低静态电流(典型值为 400µA/通道),同时兼具 10MHz 宽带宽和极低噪声
(1kHz 时为 11nV/√Hz)等特性,此系列成为对于各种 应用 而言非常具有吸引力。低输入偏置电流支持那些将在具有 兆欧姆级源阻抗 的应用中使用的运算放大器。

OPAx316 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用,具有单位增益稳定的集成 RFI/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不出现反相,并且带有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。这款最新补充的低压 CMOS 运算放大器与 OPAx313OPAx314 搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的 广泛需求的理想之选。

器件信息(1)

器件编号 封装 封装尺寸(标称值)
OPA316 SC-70 (5) 1.25mm × 2.00mm
SOT-23 (5) 1.60mm x 2.90mm
OPA2316 DFN (8) 3.00mm × 3.00mm
MSOP、VSSOP (8) 3.00mm x 3.00mm
SOIC (8) 3.91mm × 4.90mm
OPA2316S MSOP、VSSOP (10) 3.00mm × 3.00mm
X2QFN (10) 1.50mm x 2.00mm
OPA4316 TSSOP (14) 4.40mm × 5.00mm
SOIC (14) 8.65mm × 3.91mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。