在工作环境温度范围内测得(除非另有说明)(1)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 电源电压,VS = (V+) – (V–) |
0 |
33 |
V |
| 信号输入引脚 |
共模电压(3) |
(V–) – 0.5 |
(V+) + 0.5 |
V |
| 差分电压(4) |
|
±10 |
V |
| 电流(3) |
|
±10 |
mA |
| 输出短路(2) |
持续 |
|
| 结温,TJ |
|
150 |
°C |
| 贮存温度,Tstg |
-65 |
150 |
°C |
(1) 如果在超出绝对最大额定值下列出的额定值的情况下运行器件,则会对器件造成永久性损坏。这些只是基于工艺和设计限制条件的应力等级,该器件并未设计为在建议运行条件中指定的条件之外运行。如果长时间暴露于建议运行条件之外的任何条件(包括绝对最大额定条件)下,则可能影响器件的可靠性和性能。
(2) 接地短路,每个封装对应一个放大器。延长的短路电流,特别是在较高的电源电压下,会导致过热并最终导致毁坏。
(3) 输入引脚被二极管钳制至电源轨。对于摆幅超过电源轨 0.5V 以上的输入信号,其电流必须限制在 10mA 或者更低。
(4) 输入引脚通过背对背二极管进行连接,以实现输入保护。如果差分输入电压可能超过 0.5V,则将输入电流限制在 10mA 或更低。