ZHCSGL8E March   2006  – December 2015 OPA2333 , OPA333

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 热性能信息:OPA333
    5. 6.5 热性能信息:OPA2333
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 输入电压
      3. 7.3.3 内部偏移校正
      4. 7.3.4 实现到运算放大器负轨的输出摆幅
      5. 7.3.5 DFN 封装
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 高侧电压至电流 (V-I) 转换器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 精密的低电平电压至电流 (V-I) 转换器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 复合放大器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
        3. 8.2.3.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 温度测量应用
      2. 8.3.2 单通道运算放大器桥式放大器应用
      3. 8.3.3 低侧电流监控器应用
      4. 8.3.4 其他 应用
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局准则
      1. 10.1.1 通用布局准则
      2. 10.1.2 DFN 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 低失调电压:10μV(最大值)
  • 零漂移:0.05μV/°C(最大值)
  • 0.01Hz 至 10Hz 噪声:1.1μVPP
  • 静态电流:17μA
  • 单电源供电
  • 电源电压:1.8V 至 5.5V
  • 轨到轨输入/输出
  • 微型封装:SC70 和 SOT23

应用

  • 传感器
  • 温度测量
  • 电子称
  • 医疗仪表
  • 电池供电的仪器
  • 手持测试设备

说明

CMOS 型OPAx333系列运算放大器使用专有自动校准技术,以提供极低的失调电压(10μV,最大值),同时随时间推移和温度变化实现接近于零的漂移。这些高精度、低静态电流微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围超出电源轨电压 100mV)和轨至轨输出(摆幅低于电源轨电压 50mV 以内)。可以使用低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源。这些器件针对低电压、单电源运行进行了优化。

OPAx333 系列提供出色的 CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。该设计可在驱动模数转换器 (ADC) 的过程中实现优异的性能,而不会降低微分线性。

OPA333(单通道版本)可提供 5 引脚 SOT-23、SOT 以及 8 引脚 SOIC 封装,而 OPA2333(双通道版本)可提供 8 引脚 VSON、SOIC 和 VSSOP 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 125°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
OPA333 SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
小外形尺寸晶体管 (SOT) (5) 2.00mm x 1.25mm
SOIC (8) 4.90mm × 3.90mm
OPA2333 VSON (8) 3.00mm × 3.00mm
SOIC (8) 4.90mm × 3.90mm
VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

0.1Hz 至 10Hz 噪声

OPA333 OPA2333 frontpage_noise_graph_sbos351.gif

OPAx333 引脚图

OPA333 OPA2333 frontpage_pinouts_sbos351.gif