ZHCSHD8C May 1998 – March 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | U、P 等级 | ±5 | ±75 | µV | ||
| TA = –40°C 至 +85°C | ±100 | ||||||
| UA、PA 等级 | ±10 | ±200 | |||||
| TA = –40°C 至 +85°C | ±200 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | U、P 等级 | TA = –40°C 至 +85°C | ±0.1 | ±0.6 | µV/°C | |
| UA、PA 等级 | TA = –40°C 至 +85°C | ±0.3 | ±2 | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = ±2.5V 至 ±18V | ±0.5 | ±2 | µV/V | ||
| TA = –40°C 至 +85°C | ±2 | ||||||
| 长期温漂 | 0.2 | µV/mo | |||||
| 通道分离(双通道、四通道) | 直流 | 0.2 | µV/V | ||||
| f = 1kHz,RL = 5kΩ | 110 | dB | |||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±2.5 | ±10 | nA | |||
| TA = –40°C 至 +85°C | ±10 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | ±2.5 | ±10 | nA | |||
| TA = –40°C 至 +85°C | ±10 | ||||||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 90 | nVPP | ||||
| 15 | nVRMS | ||||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 10Hz | 3.5 | nV/√Hz | |||
| f = 100Hz | 3 | ||||||
| f = 1kHz | 3 | ||||||
| in | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 0.4 | pA/√Hz | |||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 共模电压 | (V–) + 2 | (V+) – 2 | V | |||
| CMRR | 共模抑制比 | (V–) + 2V < VCM < (V+) – 2V | 120 | 138 | dB | ||
| TA = –40°C 至 +85°C | 120 | ||||||
| 输入阻抗 | |||||||
| 差分 | 10 || 12 | MΩ || pF | |||||
| 共模 | VCM = (V–) + 2V 至 (V+) – 2V | 1 || 3 | GΩ || pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | (V–) + 2 V < VO < (V+) – 2 V | 132 | 160 | dB | ||
| TA = –40°C 至 +85°C | 132 | ||||||
| (V–) + 3.5V < VO < (V+) – 3.5V, RL = 600Ω |
132 | 160 | |||||
| TA = –40°C 至 +85°C | 132 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 单位带宽增益积 | 8 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | 2.3 | V/µs | ||||
| 稳定时间 | G = 1,10V 阶跃,CL = 100pF | 达 0.1% | 5 | µs | |||
| 达 0.01% | 5.6 | ||||||
| 过载恢复时间 | VIN × G = VS | 1.3 | µs | ||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | G = 1,f = 1kHz,VO = 3.5VRMS | 0.00005 | % | |||
| 输出 | |||||||
| 电压输出 | TA = –40°C 至 +85°C | (V–) + 2 | (V+) + 2 | V | |||
| RL = 600Ω | (V–) + 3.5 | (V+) + 3.5 | V | ||||
| ISC | 短路电流 | ±45 | mA | ||||
| CLOAD | 容性负载驱动 | 请参阅典型特性 | |||||
| ZO | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 27 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | IO = 0A | ±3.7 | ±3.8 | mA | ||
| TA = –40°C 至 +85°C | ±4.2 | ||||||