ZHCSEE4D December 2015 – August 2021 OPA191 , OPA2191 , OPA4191
PRODUCTION DATA
OPAx191 具有获得专利的输出级,能够驱动大容性负载,并且在单位增益配置下,可直接驱动高达 1nF 的纯容性负载。增加增益可增强放大器驱动更大电容负载的能力;请参阅图 8-5。在确定放大器是否将稳定运行时,需要考虑一些因素,如特定的运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等。
图 8-5 1nF 纯容性负载下的瞬态响应和许多低功耗放大器一样,即使在低于 100pF 的容性负载下也会产生一些振铃。在没有负载或具有超轻直流负载的单位增益配置下,在 OPAx191 输出端设置 RC 缓冲电路可减少轻负载应用产生振铃的可能性。图 8-6 显示了推荐的 RC 缓冲电路。
图 8-6 单位增益下适用于轻负载应用的 RC 缓冲电路若要增加单位增益配置下的驱动能力,可与输出串联,插入一个小的
(10Ω 至 20Ω)电阻器 RISO,如图 8-7 中所示,以此来提高容性负载驱动能力。此电阻器可显著减少振铃,同时保持纯电容负载的直流性能。然而,如果有一个与电容负载并联的电阻负载,则会生成一个分压器,从而在输出端引入增益误差并略微减小输出摆幅。引入的误差与 RISO / RL 的比率成正比,在低输出电平下通常可忽略不计。高容性负载驱动使 OPA191 非常适合于基准缓冲器、MOSFET 栅极驱动器和电缆屏蔽驱动器等应用。图 8-7 中所示的电路采用 RISO 来稳定运算放大器的输出。RISO 修改了系统的开环增益,因而能够带来更高的相位裕度。表 8-2 中总结了使用 OPA191 的结果。有关使用此电路进行优化和设计的技巧的其他信息,TI 精密设计 TIPD128 - 采用隔离电阻器且经验证的容性负载驱动参考设计详述了完整的设计目标、模拟和测试结果。
图 8-7 使用 OPA191 扩展容性负载驱动| 参数 | 值 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容性负载 | 100pF | 1000pF | 0.01µF | 0.1µF | 1µF | ||||
| 相位裕量 | 45° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° |
| RISO (Ω) | 280 | 113 | 432 | 68 | 210 | 17.8 | 53.6 | 3.6 | 10 |
| 测量的过冲 (%) | 23 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 |