ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 电源电压 | 在 VDD 引脚,相对于 VSS | -0.3 | 4.1 | V |
VI | 输入电压 | 施加到任何 5V 容限开漏引脚 | –0.3 | 5.5 | V |
VI | 输入电压 | 施加到任何常见容限引脚 | –0.3 | VDD + 0.3(最大值为 4.1) | V |
IVDD | 流入 VDD 引脚的电流(拉电流) | -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ | 80 | mA | |
-40℃ ≤ Tj ≤ 85℃ | 100 | mA | |||
IVSS | 流出 VSS 引脚的电流(灌电流) | -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ | 80 | mA | |
-40℃ ≤ Tj ≤ 85℃ | 100 | mA | |||
IIO | SDIO 引脚的电流 | SDIO 引脚灌入或拉出的电流 | 6 | mA | |
HSIO 引脚的电流 | HSIO 引脚灌入或拉出的电流 | 6 | mA | ||
ODIO 引脚的电流 | ODIO 引脚灌入的电流 | 20 | mA | ||
ID | 受支持的二极管电流 | 任一器件引脚上的二极管电流 | ±2 | mA | |
Tj | 结温 | -40 | 130 | °C | |
Tstg | 存储温度(2) | -40 | 150 | °C |