ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fmax | 端口输出频率 | SDIO (1) | VDD ≥ 1.71V,CL= 20pF | 16 | MHz | ||
VDD ≥ 2.7V,CL= 20pF | 32 | ||||||
HSIO | VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,CL= 20pF | 16 | |||||
VDD ≥ 1.71V,DRV = 1,CL= 20pF | 24 | ||||||
VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,CL= 20pF | 32 | ||||||
ODIO | VDD ≥ 1.71V,FM+,CL= 20pF - 100pF | 1 | |||||
tr,tf | 输出上升/下降时间 | 除 ODIO 以外的所有输出端口 | VDD ≥ 1.71V | 0.3*fmax | s | ||
tf | 输出下降时间 | ODIO | VDD ≥ 1.71V,FM+,CL= 20pF-100pF | 20*VDD/5.5 | 120 | ns |