ZHDS379 August 2026 MSPM0L1126-Q1 , MSPM0L1127-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号 名称 |
引脚 类型 |
说明 | PM 引脚 | PT 引脚 | RGZ 引脚 | RGE 引脚 | RHB 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK_OUT | O | 来自 PMCU 的 CLK_OUT 数字时钟输出 | 18、31、39、4、49、55、56、63、7 | 13、17、18、26、29、40、47、5 | 13、17、18、26、29、40、47、5 | 18、8、9 | 11、13、14、18、21、26、31 |
| FCC_IN | I | 频率时钟计数器 (FCC) 输入信号 | 2、27、28、33、45、49、5、9 | 1、11、13、24、27、31 | 1、11、13、24、27、31 | 12、24 | 1、11、16、19、9 |
| HFCLKIN | I | 高频时钟数字时钟输入信号 | 46、50、54 | 12、14、16 | 12、14、16 | 10、12 | |
| HFXIN | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 45 | 11 | 11 | 9 | |
| HFXOUT | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 46 | 12 | 12 | 10 | |
| LFCLKIN | I | 低频时钟数字时钟输入信号 | 44 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| LFXIN | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 43 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| LFXOUT | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 44 | 10 | 10 | 7 | 8 |