ZHDS379 August 2026 MSPM0L1126-Q1 , MSPM0L1127-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号 名称 |
引脚 类型 |
说明 | PM 引脚 | PT 引脚 | RGZ 引脚 | RGE 引脚 | RHB 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC4_PICO_TX | IO | 统一通信模块 UC4:SPI PICO 或 UART TX 信号 | 14、33、35、4、45、47、50、55、56、7 | 1、11、14、17、18、26、29、3、36 | 1、11、14、17、18、26、29、3、36 | 24、8、9 | 1、13、14、18、21、9 |
| UC4_POCI_RTS | IO | 统一通信模块 UC4:SPI POCI 或 UART RTS 信号 | 16、28、3、37、44、46、49、5、54、56、6、8 | 10、12、13、16、18、25、27、28、30、38 | 10、12、13、16、18、25、27、28、30、38 | 11、7、9 | 10、11、12、14、17、19、20、8 |
| UC4_SCLK_RX | IOD | 统一通信模块 UC4:SPI SCLK 或 UART RX 信号 | 15、34、39、46、48、5、51、57 | 12、15、19、2、27、37、5 | 12、15、19、2、27、37、5 | 1、10 | 10、15、19、2 |
| UC6_SCL | IOD | 统一通信模块 UC6:I2C SCL 信号 | 14、18、20、34、39、47、55、57 | 17、19、2、36、40、5 | 17、19、2、36、40、5 | 1、10、18、8 | 13、15、2、26 |
| UC6_SDA | IOD | 统一通信模块 UC6:I2C SDA 信号 | 15、19、21、33、35、48、54、56 | 1、16、18、3、37、41 | 1、16、18、3、37、41 | 24、9 | 1、12、14 |
| UC7_SCL | IOD | 统一通信模块 UC7:I2C SCL 信号 | 10、13、34、36、44、46、5、50、57、8 | 10、12、14、19、2、27、30、32、35 | 10、12、14、19、2、27、30、32、35 | 1、10、11、13、16、7 | 10、15、19、2、21、24、8 |
| UC7_SDA | IOD | 统一通信模块 UC7:I2C SDA 信号 | 11、12、33、37、43、45、51、56、6、9 | 1、11、15、18、28、31、33、34、9 | 1、11、15、18、28、31、33、34、9 | 12、14、15、24、6、9 | 1、14、20、22、23、7、9 |
| UC8_PICO_TX | IO | 统一通信模块 UC8:SPI PICO 或 UART TX 信号 | 10、11、20、21、3、43、45、52、54、58、60 | 11、16、20、22、25、32、33、9 | 11、16、20、22、25、32、33、9 | 13、14、6 | 12、17、21、22、7、9 |
| UC8_POCI | IO | 统一通信模块 UC8:SPI POCI 信号 | 12、2、20、59、6、9 | 21、24、28、31、34 | 21、24、28、31、34 | 12、15 | 16、20、23 |
| UC8_SCLK_RX | IOD | 统一通信模块 UC8:SPI SCLK 或 UART RX 信号 | 10、11、13、2、21、22、4、44、46、53、55、59、61 | 10、12、17、21、23、24、26、32、33、35 | 10、12、17、21、23、24、26、32、33、35 | 13、14、16、7、8 | 10、13、16、18、21、22、24、8 |
| UC11_RX | IO | 统一通信模块 UC11:UART RX 信号 | 15、18、25、4、51、7 | 15、26、29、37、40、44 | 15、26、29、37、40、44 | 18、20 | 18、21、26、28 |
| UC11_TX | IO | 统一通信模块 UC11:UART TX 信号 | 14、17、24、3、50、6 | 14、25、28、36、39、43 | 14、25、28、36、39、43 | 17、19 | 17、20、25、27 |
| UC4_CS0_CTS | IO | 统一通信模块 UC4:SPI CS0 或 UART CTS 信号 | 11、16、27、36、4、42、44、45、54、55、7 | 10、11、16、17、26、29、33、38、8 | 10、11、16、17、26、29、33、38、8 | 14、5、7、8 | 12、13、18、21、22、6、8、9 |
| UC8_CS0 | IO | 统一通信模块 UC8:SPI CS0 信号 | 1、19、3、30、42、58、6 | 20、25、28、41、46、8 | 20、25、28、41、46、8 | 22、5 | 17、20、30、6 |