ZHCSY73B November 2024 – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下表总结了本数据表中所述的每个器件的特性。
闪存/SRAM (KB) | QUAL(2) | CAN | UART/I2C/SPI | ADC/通道数 | GPIO | 封装(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0G3518QPZRQ1 | 256/128 | Q | 2 | 7/3/3 | 2/27 | 94 | 100 LQFP |
M0G3519QPZRQ1 | 512/128 | Q | 2 | 7/3/3 | 2/27 | 94 | |
M0G3518QPNRQ1 | 256/128 | Q | 2 | 7/3/3 | 2/27 | 74 | 80 LQFP |
M0G3519QPNRQ1 | 512/128 | Q | 2 | 7/3/3 | 2/27 | 74 | |
M0G3518QPMRQ1 | 256/128 | Q | 2 | 7/3/3 | 2/27 | 60 | 64 LQFP |
M0G3519QPMRQ1 | 512/128 | Q | 2 | 7/3/3 | 2/27 | 60 | |
| M0G3519AQPMRQ1(6) | 512/128 | Q | 2 | 7/3/3 | 2/27 | 60 | |
M0G3518QPTRQ1 | 256/128 | Q | 1 | 6/3/2 | 2/21 | 44 | 48 LQFP |
M0G3519QPTRQ1 | 512/128 | Q | 1 | 6/3/2 | 2/21 | 44 | |
M0G3518QRGZRQ1 | 256/128 | Q | 1 | 6/3/2 | 2/21 | 44 | 48 VQFN |
M0G3519QRGZRQ1 | 512/128 | Q | 1 | 6/3/2 | 2/21 | 44 | |
M0G3518QRHBRQ1 | 256/128 | Q | 1 | 5/3/2 | 2/16 | 28 | 32 VQFN |
M0G3519QRHBRQ1 | 512/128 | Q | 1 | 5/3/2 | 2/16 | 28 |