ZHCSSC4A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
器件名称 (1)(4) | 闪存/SRAM (KB) | 鉴定(2) | 数学加速器 | ADC/通道数 | COMP | DAC | OPA | GPAMP | UART/I2C/SPI | CAN | TIMA | TIMG | GPIO | 封装 [封装尺寸] (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPM0G3505xPM | 32/16 | S | Y | 2/17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 |
5 |
60 | 64 LQFP [12mm × 12mm] |
MSPM0G3506xPM | 64/32 | |||||||||||||
MSPM0G3507xPM | 128/32 | |||||||||||||
MSPM0G3505xPT | 32/16 | S | Y | 2/16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 |
2 |
5 |
44 | 48 LQFP [9mm × 9mm] |
MSPM0G3506xPT | 64/32 | |||||||||||||
MSPM0G3507xPT | 128/32 | |||||||||||||
MSPM0G3505xRGZ | 32/16 | S | Y | 2/16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 |
5 |
44 | 48 VQFN [7mm × 7mm] |
MSPM0G3506xRGZ | 64/32 | |||||||||||||
MSPM0G3507xRGZ | 128/32 | |||||||||||||
MSPM0G3505xRHB | 32/16 | S | Y | 2/11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 |
2 |
5 | 28 | 32 VQFN [5mm × 5mm] |
MSPM0G3506xRHB | 64/32 | |||||||||||||
MSPM0G3507xRHB | 128/32 | |||||||||||||
MSPM0G3505xDGS28 | 32/16 | S | Y | 2/11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 |
2 |
5 |
24 | 28 引脚 VSSOP [7.1mm × 3mm] |
MSPM0G3506xDGS28 | 64/32 | |||||||||||||
MSPM0G3507xDGS28 | 128/32 |