11 修订历史记录
All Revision History Changes Intro HTMLOctober 1, 2023 to October 30, 2025 (from RevisionC (October 2023)to RevisionD (October 2025))
- 在封装选项列表中添加了间距和封装标识符详细信息Go
- 在高级计时器特性说明中添加了基本输出Go
- 在窗口化看门狗计时器特性说明中添加了 WWDT 首字母缩略词Go
- 更改了通信功能部分的格式,使之更加清晰Go
- 在 5V IO 说明中添加了“开漏”Go
- 在灵活的 I/O 特性部分中添加了高速 IO 数量部分Go
- 更新了优化低功耗模式部分Go
- 删除了工业型号数据表中的功能安全品牌化Go
- 向 OPN 添加了“R”以指定分发格式Go
- 将“按 IO 类型划分的数字特性”表移到“引脚属性”部分的开头Go
- 在信号说明部分的开头添加了引脚类型信息Go
- 在绝对最大额定值部分中添加了针对 PA21 GPIO 引脚上的二极管电流注入限制的脚注Go
- 向“VDD = 1.62V 时较低电流的绝对最大额定值”中添加了缺失的 I_VDD/I_VSS 脚注Go
- 将 LFOSC 启动时间规格从 1.7ms 更新为 1msGo
- 更新了 HSIO 的数字 IO VOL 规格以正确地参考温度条件,并与此规格的其他 IO 类型匹配Go
- 更新了数字 IO 电气规格和开关规格部分,并“在 DRV=1 驱动强度设置中使用 HDIO 时的串联限流电阻器”添加了脚注Go
- 添加了“DRV = 1 驱动强度设置时 HDIO 运行模式的端口输出频率”的数字 IO 开关规格行项目Go
- 添加了“有关 I_comp 规范 HCYCLE 寄存器设置的比较器电气规格部分”的条件Go
- 更新了上电复位电压电平规格Go
- 更新了“BOR COLD 规格”部分Go
- 将 VBOR0- 下降从 1.56 更改为 1.55Go
- 添加了 SLEEP0 唤醒时间Go
- 将“tsettle 期间 fSYSOSC 额外下冲精度”的最小值从 -11 更改为 -16Go
- 将 SYSPLLCLK0/1 从 1MHz 更改为 2.5MHzGo
- 将 SYSPLL RMS 周期间抖动从 24ps 更改为 60psGo
- 将 SYSPLL 典型启动时间从 14us 更改为 7us,最长启动时间从 24us 更改为 18usGo
- 将 VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、CL = 20pF 规格从 40MHz 更改为 32MHzGo
- 32 将 VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、CL = 20pF 规格从 40MHz 更改为 32MHzGo
- 将 I_VBST 从 0.7uA 更改为 0.8uAGo
- 添加了“f_in = 10KHz”测试条件Go
- 将 V_SupplyMon 最大值从 1% 更改为 1.5%Go
- 将偏移误差从 +/-2mV 更改为 +/-3.5mVGo
- 将增益误差从 +/-3LSB 更改为 +/-4LSBGo
- 将温度传感器稳定时间从 10us 更改为 12.5usGo
- 从输出负载电流中删除了 +/-,仅将其设置为 +4mA。Go
- 向运行条件表中添加了温度传感器及 VREFGo
- 使用准确的详细信息更新了表格Go
- 使用正确的寄存器配置设置,将温度传感器校准条件从 1.4V 更改为 3.3VGo
- 更新了计时器特性的说明Go
- 更新了超集输入/输出图
Go
- 在 YCJ 封装的 USERID 表中,添加了器件和型号Go