1.1 特性
- 嵌入式微控制器
- 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
- 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 经优化的超低功耗模式
- 工作模式:大约 100µA/MHz
- 待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4µA(典型值)
- 实时时钟 (RTC) (LPM3.5):0.35µA(典型值) (1)
- 关断 (LPM4.5):0.02µA(典型值)
- 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 高达 128KB 的非易失性存储器
- 超低功耗写入
- 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
- 统一标准存储器 = 单个空间内的程序 + 数据 + 存储
- 1015 写入周期持久性
- 抗辐射和非磁性
- 智能数字外设
- 32 位硬件乘法器 (MPY)
- 三通道内部直接存储器存取 (DMA)
- 带有日历和和报警功能的 RTC
- 5 个 16 位计时器,每个计时器具有多达 7 个捕捉/比较寄存器
- 16 位和 32 位循环冗余校验器(CRC16、CRC32)
- 高性能模拟
- 16 通道模拟比较器
- 12 位模数转换器 (ADC),具有内部基准和采样保持以及多达 16 个外部输入通道
- 具有高达 320 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
- 多功能输入/输出端口
- 所有 P1 至 P10 以及 PJ 引脚均支持电容式触控功能,无需外部组件
- 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
- 可通过 P1、P2、P3 和 P4 端口从 LPM 唤醒,边沿可选
- 所有端口上可编程上拉和下拉
- 代码安全性和加密
- 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器
- 针对随机数生成算法的真随机种子
- 增强型串行通信
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
- 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
- IrDA 编码和解码
- SPI
- eUSCI_B0 和 eUSCI_B1 均支持:
- 硬件 UART 和 I2C 引导加载程序 (BSL)
- 灵活时钟系统
- 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
- 低功率低频内部时钟源 (VLO)
- 32kHz 晶振 (LFXT)
- 高频晶振 (HFXT)
- 开发工具和软件
- 自由的专业开发环境 具有 EnergyTrace++™技术
- 实验和开发套件
- 系列产品成员
- 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》