1.1 特性
- 相位电流在超过 2000:1 的动态范围内精度 < 0.1%
- 符合或者超过美国国家标准学会 (ANSI) C12.20 和国际电工委员会 (IEC) 62053 标准
- 支持诸如电流变压器、罗式线圈或分流器等多种传感器
- 针对高达 3 相位加上中线相位的电源管理
- 为校准提供有源能量和无功能量的专用脉冲输出引脚
- 每相位或累加相位的四象限测量
- 精确相位角测量
- 针对电流变压器的数字相位校正
- 温度补偿电能测量
- 使用单一校准的 40Hz 至 70Hz 线路频率范围
- 支持自动切换的灵活电源选项
- AC 主电源故障期间,显示运行在极低功耗下:LMP3 时 为 3µA
- 具有高达 320 段对比度控制的 LCD 驱动器
- 具有晶振偏移校准和温度补偿功能的受密码保护的实时时钟 (RTC)
- 集成安全模块以支持防篡改
- 用于智能仪表实施的多个通信接口
- 具有 32 位复用器的高性能 25MHz CPU
- 宽输入电源电压范围:
3.6V 到低至 1.8V
- 能量管理期间超低功耗
- 多个低功耗模式
- 待机模式 (LPM3):3V 时为 2.1µA,
在不到 5µs 的时间内唤醒
- RTC 模式 (LPM3.5):3V 时为 0.34µA
- 关断模式 (LPM4.5):3V 时为 0.18µA
- 高达 512KB 的单周期闪存
- 高达 32KB 支持单周期访问的 RAM
- 多达 7 个支持差分输入和可变增益的独立 24 位 Σ-Δ ADC
- 系统 10 位 200ksps ADC
- 6 个增强型通信端口
- 可在 4 个异步收发器 (UART),6 个串行外设接口 (SPI) 和 2 个 I²C 接口间配置
- 4 个 16 位计时器,共有 9 个捕捉/比较寄存器
- 具有 90 个 I/O 引脚的 128 引脚薄型方形扁平 (LQFP)(PEU) 封装
- 具有 62 个 I/O 引脚的 100 引脚 LQFP (PZ) 封装
- -40°C 至 85°C 的工业温度范围
- 三相电子电表开发工具(另请参阅工具与软件)