1.1 特性
- 低电源电压范围:
3.6V 到低至 1.8V
- 超低功耗
- 激活模式 (AM)
所有系统时钟激活
- 8MHz 时为 195µA/MHz(典型值)、3V、闪存程序执行
- 8MHz 时为 115µA/MHz(典型值)、3V、RAM 程序执行
- 待机模式 (LPM3)
- 带有晶振的实时时钟,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
2.2V 时为 1.9µA(典型值),
3V 时为 2.1µA(典型值)
- 低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
3V 时为 1.4µA(典型值)
- 关闭模式 (LPM4)
完全 RAM 保持,电源监控器工作,快速唤醒:
3V 时为 1.1μA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5)
3V 时为 0.18µA(典型值)
- 在不到 5µs 的时间内从待机模式中唤醒
- 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监控、监视、和临时限电
- 统一时钟系统 (UCS)
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 手表晶振 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA2,Timer_A
- 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
- 两个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- IrDA 编码和解码
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0 和 USCI_B1
- 集成型 3.3V 电源系统
- 具有窗口比较器的 10 位模数转换器 (ADC)
- 比较器
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 3 通道内部 DMA
- 具有 RTC 特性的基本计时器
- 器件比较 汇总了可用的产品系列成员