ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
ISD 功能用于标识电机的初始状态,可以通过将 ISD_EN 设置为 1b 来启用。初始速度、位置和方向通过检测三个相电压来确定。可以通过将 ISD_EN 设置为 0b 来禁用 ISD。如果禁用该功能(ISD_EN 设置为 0b),则 MCF8315D 不执行初始速度检测功能,并继续检查制动例程 (BRAKE_EN) 是否启用。