9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (February 2024)to RevisionB (December 2024)
- 通篇在 SIMPLE SWITCHER 商标后添加了经批准的名词Go
- 将 BOOT 至 SW 的最大额定电压从 6.5V 更改为 5.5V,并将 FB 至 GND 的最大额定电压从 7V 更改为 5.5VGo
- 更改了 DDA 封装的热指标:将 RθJA 从 42.5 更改为 43.2,将 ψJT 从 9.9 更改为 5.2,将 ψJB 从 25.4 更改为 16.4,将 RθJC(top) 从 56.1 更改为 52.1,将 RθJC(bot) 从 3.8 更改为 7.8,将 RθJB 从 25.5 更改为 16.4Go
- 删除了参数 RDS_ON 的测试条件“BOOT 至 SW = 5.8V”Go
- 删除了参数 TON_MIN 的测试条件“BOOT 至 SW = 5.8V”Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (June 2015)to RevisionA (February 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 首次公开发布Go
- 通篇将 SOIC 更改为 HSOICGo
- 从器件名称中删除了 SGo
- 更新了封装信息 表的格式Go
- 更新了“类型”列Go
- 将 VIN、EN 至 GND 最大值从 44 更改为 45Go
- 将 BOOT 至 GND 最大值从 49 更改为 50Go
- 根据最新 TI 标准更新了 ESD 等级 表Go
- 更新了方程式 5
Go
- 更新了表 6-1
Go
- 添加了器件功能模式 部分Go
- 更新了方程式 8
Go
- 添加了最佳设计实践 部分Go