说明

LPV821 是一款单通道、纳瓦级功率、零漂移运算放大器,适用于无线和有线设备中需要低输入失调电压的“常开”传感 应用 。LPV821 兼具低初始失调电压、低失调漂移和 8kHz 带宽(基于 650nA 静态电流)等特性,是业界功耗最低的零漂移放大器;监测电流消耗、温度、气体或应变的终端设备可采用此款放大器。

LPV821 零漂移运算放大器使用专有自动校准技术,可提供低失调电压(最大值为 10μV),同时还能随时间推移和温度变化实现最小的漂移。除了具有低失调电压和超低静态电流外,LPV821 放大器还具有皮安级偏置电流,可减少多种 应用 (其中采用了具有高输出阻抗的监控传感器和具有兆欧级反馈电阻器的放大器配置)中常见的误差。

器件信息(1)

器件型号 通道数 封装 封装尺寸(标称值)
LPV821 1 SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
LPV822 (2) 2 WSON (8) 2.00mm x 2.00mm

精密纳瓦级功率放大器系列

系列 通道数 每通道的 IQ VOS(最大值) VSUPPLY
LPV821 1 650nA 10µV 1.7 至 3.6V
LPV811 1 450nA 370µV 1.6 至 5.5V
LPV812 2 425nA 300µV 1.6 至 5.5V
OPA369 1、2 800nA 750µV 1.8 至 5.5V
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
  2. 计划在近期发布