ZHCSE55 September 2015 LMV7275-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV7275-Q1 是一款单路轨到轨输入低功耗比较器,额定电源电压包括 1.8V、2.7V 和 5V。每条通道的电源流耗低至 9µA,同时可实现 800ns 的短暂传播延迟。
LMV7275-Q1 采用 SC-70 封装。这类微型封装可显著减小印刷电路板 (PCB) 面积,非常适合低电压、低功耗、对空间要求严格的设计。
LMV7275-Q1 特有 一个开漏输出级,支持线或配置。此外,开漏输出还具备另一项优势,即允许将输出上拉至 5.5V 及以下的任一电压,与 LMV7275-Q1 的电源电压无关。该特性有益于电平转换 应用。
LMV7275-Q1 采用德州仪器 (TI) 先进的亚微米硅栅 BiCMOS 工艺。该器件采用双极输入改善噪声性能,凭借互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输出将负输出摆幅降至最低。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMV7275-Q1 | SC70 (5) | 1.25mm × 2.00mm |