ZHCST04 September 2024 LMR66430-EP
PRODUCTION DATA

| LMR66430MB3RBXNEP | VOUT = 3.3V(固定值) |
| 0A 至 1.5A,1A/µs | 模式 = 自动 |
| LMR66430MB3RBXNEP | 3A 负载 |
| IC | 电感器 | 环境温度 |
| LMR66430MB3RBXNEP | XGL5030-472 | 22°C |

| LMR66430MB3RBXNEP | VOUT = 3.3V(固定值) |
| 0A 至 1.5A,1A/µs | 模式 = FPWM |
| LMR66430MB3RBXNEP | 0A 负载 |
| VIN = 12V | VOUT = 3.3V | Fsw = 1MHz |
| 负载 = 3A | LMR66430-2EVM | FB1=5.6μH,C5 = 4.7μF |