ZHCSQJ7B June 2023 – December 2023 LMR51606 , LMR51610
PRODUCTION DATA
| 可订购器件型号 | 输出电流 | 频率 | PFM 或 FPWM | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| LMR51610XDBVR | 1A | 400kHz | PFM | 可调节 |
| LMR51610XFDBVR | 1A | 400kHz | FPWM | 可调节 |
| LMR51606XDBVR | 0.6A | 400kHz | PFM | 可调节 |
| LMR51606XFDBVR | 0.6A | 400kHz | FPWM | 可调节 |
| LMR51610YDBVR | 1A | 1100 kHz | PFM | 可调节 |
| LMR51610YFDBVR | 1A | 1100 kHz | FPWM | 可调节 |
| LMR51606YDBVR | 0.6A | 1100 kHz | PFM | 可调节 |
| LMR51606YFDBVR | 0.6A | 1100 kHz | FPWM | 可调节 |