ZHCSHV9A March 2018 – January 2024 LMR14010A
PRODUCTION DATA
LMR14010A 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于各种工业和汽车应用。1µA 的超低关断电流可延长电池寿命。工作频率固定在 0.7MHz,从而允许使用小型外部元件,同时能够更大程度地降低输出纹波电压。在内部实现了软启动和补偿电路,从而限制了外部组件的数量。
LMR14010A 经优化可提供高达 1A 的负载电流。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。
该器件内置多种保护特性,例如逐脉冲电流限制、热感应和应对功耗过大的热关断。LMR14010A 采用薄型 TSOT-6L 封装 (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm)。
简化原理图
效率与电流间的关系(ƒSW= 0.7MHz,VIN = 12V,VOUT = 3.3V)