ZHCSFO1H September 2008 – April 2016 LMP8601 , LMP8601-Q1 , LMP8602 , LMP8602-Q1 , LMP8603 , LMP8603-Q1
PRODUCTION DATA.
LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x) 和 LMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1) 器件均为增益固定的精密电流感测放大器(也称分流监测计)。当由 5V 或 3.3V 单电源供电时,输入共模电压范围分别为 –22V 至 +60V 和 –4V 至 +27V。LMP860x 和 LMP860x-Q1 是单向和双向电流感测 应用的理想元件。。
此类器件的精密增益分别为 20x (LPM8601 和 LPM8601-Q1)、50x(LPM8602 和 LPM8602-Q1)和 100x(LPM8603 和 LPM8603-Q1),足以满足多数目标 应用 将模数转换器 (ADC) 驱动至满量程值的要求。固定增益在两个独立级中实现,包括增益为 10x 的前置放大器和增益为 2x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)、5x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)或 10x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)的输出级缓冲放大器。连接两级的路径通过两引脚引出,支持选择使用附加滤波器网络或修改增益。
偏移输入引脚允许此类器件执行单向或双向单电源电压电流感测。
LMP860x-Q1 器件采用增强型制造与支持工艺,适用于汽车市场,符合 AEC-Q100 标准。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMP860x | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| LMP860x-Q1 | ||
| LMP8602、LMP8603 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 |