ZHDS276 June   2026 LMP8601 , LMP8602 , LMP8603

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性: Vs = 3.3V
    6. 5.6 电气特性:Vs = 5V
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 工作原理
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 偏移输入引脚
      2. 6.3.2 额外二阶低通滤波器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 增益调整
        1. 6.4.1.1 降低增益
        2. 6.4.1.2 增益增加
      2. 6.4.2 驱动开关电容负载
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
      1. 7.1.1 高侧电流检测应用
        1. 7.1.1.1 设计要求
        2. 7.1.1.2 详细设计过程
        3. 7.1.1.3 应用曲线
      2. 7.1.2 低侧电流检测应用
      3. 7.1.3 电池电流监控器应用
      4. 7.1.4 高级电池充电器应用
      5. 7.1.5 电流环路接收器应用
      6. 7.1.6 电源相关建议
      7. 7.1.7 布局
        1. 7.1.7.1 布局指南
        2. 7.1.7.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
      2. 8.2.2 相关链接
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:Vs = 5V

条件为 TA = 25°C,VS = 5V,GND = 0V,VCM = VS/2,OFFSET = GND,RL = 空载(除非另外说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VCM 共模输入范围(1) TA = -40°C 至 +125°C
-22 60 V
RCM 输入阻抗共模,
DGK 封装
0V < VCM < 60V, 295 kΩ
0V < VCM < 60V,TA = -40°C 至 +125°C
250 350
-20V < VCM < 0V, 193
-20V < VCM < 0V,TA = -40°C 至 +125°C
165 250
输入阻抗共模
D 封装
0V < VCM < 60V, 450
0V < VCM < 60V,TA = –40°C 至 +125°C 250 650
-20V < VCM < 0V, 450
–20V < VCM < 0V,TA = –40°C 至 +125°C 250 650
RDM 差模输入阻抗,
DGK 封装
0V < VCM < 60V, 590 kΩ
0V < VCM < 60V,TA = -40°C 至 +125°C
500 700
-20V < VCM < 0V, 386
-20V < VCM < 0V,TA = -40°C 至 +125°C
300 500
差模输入阻抗
D 封装
0V < VCM < 60V, 900
0V < VCM < 60V,TA = –40°C 至 +125°C 500 1300
-20V < VCM < 0V, 900
–20V < VCM < 0V,TA = –40°C 至 +125°C 500 1300
Vos 偏移电压,以输入为基准 VCM = VS / 2, ±0.15 ±1 mV
TA = -40°C 至 +125°C
-2 2
dVos/dT 偏移电压漂移 TA = -40°C 至 +125°C
±10 µV/℃
PSRR 电源抑制比,以输入为基准 VCM = VS / 2,4.5V ≤ VS ≤ 5.5V, ±32 µV/V
TA = -40°C 至 +125°C
±320 µV/V
输出
AV 总增益 LMP8601 19.9 20 20.1 V/V
LMP8602 49.75 50 50.25
LMP8603 99.5 100 100.5
GERR 增益误差 ±0.5 %
增益误差漂移 TA = -40°C 至 +125°C
±2.8 ±20 ppm/°C
最大容性负载 无持续振荡,无隔离电阻 100 pF
频率响应
BW 带宽 60 kHz
SR 压摆率(上升) OFFSET = VS,VSense = ± 0.25 V, 0.83 V/µs
压摆率(下降) OFFSET = VS,VSense = ± 0.25 V, 0.83
噪声
Ven 输入基准电压噪声 0.1Hz - 10Hz,6 sigma, 17.5 µVP-P
1 kHz, 890 nV/√Hz
电源
IS 电源电流 1.1 mA
TA = -40°C 至 +125°C
0.45 1.5
基准

中量程偏移电压调节精度
(基准分压器精度)
LMP8601 ±0.15 ±0.50
%

LMP8602 ±0.25 ±1
LMP8603 ±0.45 ±1.5
前置放大器
CMRR 共模抑制比,以输入为基准 -20V < VCM < 60V, 105 dB
-20V < VCM < 60V,TA = -40°C 至 +125°C
90
f = 1kHz 96
f = 10kHz 83
K1 前置放大器增益 9.95 10.0 10.05 V/V
Vos_P 前置放大器偏移电压,以输入为基准 VCM = VS / 2, ±0.15 ±1 mV
RF-INT 前置放大器输出阻抗电阻 100 kΩ
TA = –40°C 至 +125°C 99 101
TCRF-INT 前置放大器输出阻抗电阻漂移 TA = -40°C 至 +125°C
±5 ±50 ppm/°C
A1 VOUT 对地摆幅,RL = 空载  2 mV
TA = -40°C 至 +125°C
10
相对于 Vs(电源导轨)的 A1 摆幅,
RL = 空载
4.985 V
TA = -40°C 至 +125°C
4.95
输出缓冲器
Vos_B 缓冲级输入偏移电压,以输入为基准 0 V ≤ VCM ≤ VS ±0.5 ±2 mV
0V ≤ VCM ≤ VS,TA = -40°C 至 +125°C
±2.5
K2 输出缓冲器增益 LMP8601 1.99 2 2.01 V/V
LMP8602 4.975 5 5.025
LMP8603 9.95 10.0 10.05
IB_B 输入偏置电流 A2 ±2 pA
TA = -40°C 至 +125°C
±20 nA
A2 VOUT 对地摆幅,RL = 100kΩ 至 Vs LMP8601 4 mV
LMP8601,TA = -40°C 至 +125°C
20
LMP8602 10
LMP8602,TA = -40°C 至 +125°C
40
LMP8603 10
LMP8603,TA = -40°C 至 +125°C
80
相对于 Vs(电源导轨)的摆幅,
RL = 100kΩ 接地
4.99 V
TA = -40°C 至 +125°C
4.98
ISC 输出短路电流 拉电流,VIN = VS,VOUT = GND -60 -42 -25 mA
灌电流,VIN = GND,VOUT = VS 30 48 65
VIN+ 和 VIN- 的共模电压不得超过指定的共模输入范围。