ZHCSGL2E December 2016 – December 2023 LMK62A2-100M , LMK62A2-150M , LMK62A2-156M , LMK62A2-200M , LMK62A2-266M , LMK62E0-156M , LMK62E2-100M , LMK62E2-156M , LMK62I0-100M , LMK62I0-156M
PRODUCTION DATA
LMK62XX 器件是一款低抖动振荡器,可生成常用参考时钟。该器件在工厂预编程,可支持任何参考时钟频率;支持的输出格式是 LVPECL、LVDS 和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
| 器件型号 | 输出频率 (MHz) 及格式 | 总频率稳定性 (ppm) | 封装尺寸(1)(2) |
|---|---|---|---|
| LMK62E2-100M | 100 LVPECL | ±50 | SIA(QFM,6) 5.00mm × 3.20mm |
| LMK62E2-156M | 156.25 LVPECL | ±50 | |
| LMK62E0-156M | 156.25 LVPECL | ±25 | |
| LMK62A2-100M | 100 LVDS | ±50 | |
| LMK62A2-150M | 150 LVDS | ±50 | |
| LMK62A2-156M | 156.25 LVDS | ±50 | |
| LMK62A2-200M | 200 LVDS | ±50 | |
| LMK62A2-266M | 266.66 LVDS | ±50 | |
| LMK62I0-100M | 100 HCSL | ±25 | |
| LMK62I0-156M | 156.25 HCSL | ±25 |