ZHCSH72I September 2011 – December 2017 LMK00301
PRODUCTION DATA.
LMK00301 是一款 3GHz、10 路输出差动扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。所选择的输入时钟被分配到两组输出,每组输出包含 5 个差动输出和 1 个 LVCMOS 输出。两个差分输出组可被独立配置为 LVPECL,LVDS 或 HCSL 驱动器,或者被禁用。LVCMOS 输出具有用于在启用或禁用时实现无短脉冲运行的同步使能输入。LMK00301 由一个 3.3V 内核电源和 3 个独立的 3.3V/2.5V 输出电源供电运行。
LMK00301 具有高性能、高功效而且用途广泛,因此堪称替代固定输出缓冲器器件的理想选择,同时还能增加系统中的时序余裕。
LMK00301A 与 LMK00301 十分相似,但内核和输出电源域之间没有电源时序要求。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMK00301 | WQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |