ZHCSHQ6H September   1999  – January 2025 LMC7101Q-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  VS = 2.7V 或 ±1.35V 时的电气特性
    6. 5.6  VS =3V 或 ±1.5V 时的电气特性
    7. 5.7  VS = 5V 或 ±2.5V 时的电气特性
    8. 5.8  在 VS = 15V 或 ±7.5V 时的电气特性
    9. 5.9  VS = 2.7V 的典型特性
    10. 5.10 VS = 3V 时的典型特性
    11. 5.11 VS = 5V 时的典型特性
    12. 5.12 VS = 15V 时的典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 LMC7101 微型放大器的优势
        1. 6.3.1.1 尺寸
        2. 6.3.1.2 高度
        3. 6.3.1.3 信号完整性
        4. 6.3.1.4 简化的电路板布局
        5. 6.3.1.5 低 THD
        6. 6.3.1.6 低电源电流
        7. 6.3.1.7 宽电压范围
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入共模电压范围
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 轨到轨输出
      2. 7.1.2 容性负载容差
      3. 7.1.3 使用高阻值反馈电阻器时的输入电容补偿
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

在 VS = 15V 或 ±7.5V 时的电气特性

在 TA = 25°C、V+ = 15V、V– = 0V、VCM = 1.5V、VOUT = V+ / 2 和 RL = 1MΩ 连接到 V+ / 2 时( 除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 ±0.26 mV
dVOS/dT 输入失调电压温漂 TA = -40°C 至 +125°C 1 µV/°C
PSRR 电源抑制比 正向
V+ = 5V 至 15V、
V– = 0V、VOUT = 1.5V
62 82 dB
TA = -40°C 至 +125°C 60 82
负向
V+ = –5V 至 –15V、
V– = 0V、VOUT = –1.5V
65 82
TA = -40°C 至 +125°C 62 82
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±1 pA
TA = -40°C 至 +125°C ±1000
IOS 输入失调电流 ±0.5 pA
TA = -40°C 至 +125°C ±2000
噪声
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz、VCM = 1V 37 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 6.8 fA/√Hz
THD 总谐波失真 f = 1kHz、G = – 2V/V、RL = 10kΩ、VOUT = 8.5Vpp 0.01 %
输入电压
VCM 输入共模电压 至正电源轨 
V+ = 15V,CMRR > 50dB
15.2 15.3 V
TA = -40°C 至 +125°C 14.8 15.3

V+ = 15V 及 CMRR > 50dB 时,至负电源轨
-0.3 -0.2
TA = -40°C 至 +125°C -0.3 0.2
CMRR 共模抑制比 0V ≤ VCM ≤15V  62 82 dB
0.2V ≤ VCM ≤ 14.8V,TA = –40°C 至 +125°C 60 82
输入阻抗
RIN 输入电阻 > 1
CIN 输入电容 3 pF
开环增益
AOL 开环电压增益 拉电流
7.5V < VO < 12.5V,VCM = 1.5V
RL = 2kΩ 至 7.5V
80 340 V/mV
TA = -40°C 至 +125°C 30 340
灌电流
2.5V < VO < 7.5V,VCM = 1.5V
RL = 2kΩ 至 7.5V
15 24
TA = -40°C 至 +125°C 4 24
拉电流、VCM = 1.5V、7.5V < VO < 12.5V、RL = 600Ω 34 300
灌电流、VCM = 1.5V、2.5V < VO < 7.5V、RL = 600Ω 6 15
频率响应
GBW 增益带宽积 1.1 MHz
SR 压摆率(1) 10V 阶跃、
RL = 100kΩ 至 7.5V
VOUT = 10VPP、f = 1kHz
0.5 1.1 V/µs
TA = -40°C 至 +125°C 0.4 1.1
θm 相位裕度 45 °
Gm 增益裕度 10 dB
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 正电源轨
RL = 2kΩ
14.4 14.7 V
TA = -40°C 至 +125°C 14.2 14.7
负电源轨
RL = 2kΩ
0.16 0.32
TA = -40°C 至 +125°C 0.16 0.45
正电源轨
RL = 600Ω
13.4 14.1
TA = -40°C 至 +125°C 12.85 14.1
负电源轨
RL = 600Ω
0.5 1
TA = -40°C 至 +125°C 0.5 1.5
ISC 短路电流(2) 拉电流
VOUT = 0V
30 50 mA
TA = -40°C 至 +125°C 20 50
灌电流
VOUT = 12V
30 50
TA = -40°C 至 +125°C 20 50
电源
IQ 每个放大器的静态电流 0.8 1.5 mA
TA = -40°C 至 +125°C 0.8 1.75
指定的数字是正负压摆率中较低的值。
当 V+ 大于 12V 时,请勿短路输出到 V+,否则会对可靠性产生负面影响。