ZHCSUF0H January 2000 – December 2024 LMC6035 , LMC6036
PRODUCTION DATA
低压系统的一个常见应用是有源滤波器,例如无绳电话和蜂窝电话中的有源滤波器。LMC603x 的超低输入偏置电流 (IB) 使这些运算放大器非常适合低功耗有源滤波器应用,因为低输入偏置电流允许使用更高的电阻值和更低的电容值。这减少了功耗和空间。
图 7-7 展示了具有巴特沃斯(最大平坦)频率响应的低通有源滤波器。拓扑为具有单位增益的 Sallen 和 Key 滤波器。在括号中记录标准化元件值,这些值可从标准滤波器设计手册中获取。这些值提供 1Hz 的截止频率,但可以轻松缩放以获得所需的截止频率 (fc)。图 7-7 中粗体显示的元件值提供了 3kHz 的截止频率。调节过程的示例如图 7-7 所示。