ZHCSQO8 September 2024 LM70840 , LM70860 , LM70880
PRODUCTION DATA
在没有外部反馈电阻器的情况下,LM708x0 输出可以独立配置为三个固定输出电压中的一个,而利用一个外部电阻分压器网络则可以将输出调节至所需的电压。通过将 FB 引脚连接到 VDDA,可以将输出配置为 3.3V 输出;通过 24.9kΩ 电阻器将 FB 连接到 VDDA,可以将输出配置为 5V 输出;或者通过 49.9kΩ 电阻器将 FB 引脚连接到 VDDA,可以将输出配置为 12V 输出。通过选择输出电压,可以选择 VCC 偏置稳压器输出电平,如表 6-1 所示。配置设置会被锁存并且无法更改,直到关断再打开 LM708x0 的输入电压为止。
| FB 引脚 | 输出电压 | VCC 电压 |
|---|---|---|
| 短接至 VDDA | 3.3V | 5V |
| 24.9kΩ 至 VDDA | 5.0V | 5V |
| 49.9kΩ 至 VDDA | 12V | 8V |
| 将电阻分压器连接到 VOUT | 0.8V 至 55V | 8V |
另外,可以通过输出端和 FB 引脚间的外部电阻分压器来设置输出电压。输出电压调节范围是 0.8V 到 55V 之间。电压基准设定点为 0.8V (VREF)。使用方程式 5 分别计算上反馈电阻器和下反馈电阻器(分别用 RFB1 和 RFB2 表示)的值。
RFB2 的建议起始值为 10kΩ 至 20kΩ。
如果需要使用低 IQ 模式,请谨慎选择外部电阻器。从外部分压器获取的额外电流会增加到 LM708x0 IQ-SLEEP 电流。反射到 VIN 的分压器电流会按照 VOUT/VIN 的比率进行分压。